Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
HST - ELADUR - Hohlstab
Bill of material
VEITH - ELADUR - Hohlstab HST 33 - 75x17x250
KB
Kurzbezeichnung
HST 33
ELADUR
Eladursorte
SHORE
Shore - Härte
65 ±5 Shore A Shore
E
Elastizität
40 %
D1
Aussendurchmesser ±1%
mm
D2
Innendurchmesser ±1%
mm
L
Länge ±5 mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Misumi
    PSTN, PSWN - Stainless Steel Hollow Shafts - Threaded
    Misumi
    PSTT, PSWT - Stainless Steel Hollow Shafts - Tapped
    Misumi
    SPLS, SPLT - Stainless Steel Hollow Shafts - Thin Wall
    Veith
    Series TB - Medium load
    Steinel Normalien
    SZ 8580 - Distance and fitting unit SZ 8580
    Veith
    FE - ELADUR - Spring
    Veith
    AS - ELADUR - Stripper
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés