Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RG - ELADUR - Ring
Bill of material
VEITH - ELADUR - Ring RG 33 - 150x120x25
KB
Kurzbezeichnung
RG 33
ELADUR
Eladursorte
SHORE
Shore - Härte
65 ±5 Shore A Shore
E
Elastizität
40 %
D1
Aussendurchmesser ±1%
mm
D2
Innendurchmesser ±1%
mm
S
Scheibendicke ±0.3 mm
25 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)