카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCA - FCA-fixings
Bill of material
FCA 50
CODICE
Code
FCA 50
A
100 mm
B
66 mm
C
66 mm
D
38 mm
E
16 mm
F
8 mm
D1
M50x1.5
D2
M6
D3
14 mm
D4
9 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드