FB 75
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 1400
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_1400/fb.prj},{NB=FB 75},{CODICE=FB 75},{A=100},{B=73.5},{C=20},{D=14},{E=12},{D1=40},{D2=15},{D3=9},{D4=18},{D5=11},{BX=73.500},{D3X=9.000},{D5X=11.000},{VERS=2.000},{COD=FB75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FB - FB-fixings
Bill of material
FB 75
CODICE
Code
FB 75
A
100
mm
B
73.5
mm
C
20
mm
D
14
mm
E
12
mm
D1
40
mm
D2
15
mm
D3
9
mm
D4
18
mm
D5
11
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청