LI1400-125-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 1400
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_1400/li_1400_tab.prj},{NB=LI1400-125-A(0-200-senza000)},{VER=0.000},{CU=125},{F0=1410},{F1=1968},{L=295},{LMIN=170},{P=200},{V=408},{S=7.07},{RC=1},{PMIN=20},{PRA=4.000},{TAPPO=2.000},{CODICE=LI1400-125-A},{W=3.27},{FX='senza','senza','FB75','FB 75','FBA75','FBA 75','FS275','FS2 75','FS2A75','FS2A 75','FC75A','FC 75A','FCQ75A','FCQ 75A','FSA75','FSA 75'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R8=0,'-'},{R9=0,'-'},{R3=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{R5=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{R6=0,'-',1,'RSMTCD'},{R7=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{CX=0},{PX=200},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LI 1400 - ISO 11901 Standard
Bill of material
LI1400-125-A
CODICE
Code
LI1400-125-A
LI1400-125-A
CU
Stroke
125
125
mm
F0
Nominal initial force
1410
daN
F1
Nominal final force
1968
1968
daN
L
Total length
295
295
mm
LMIN
Minimum length
170
170
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
295.0
295.0
mm
F0X
Initial force with PX
1410.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
1968.0
1968.0
daN
FIS
Fixing
senza
FB 75
FBA 75
FS2 75
FS2A 75
FC 75A
FCQ 75A
FSA 75
senza
FB 75
FBA 75
FS2 75
FS2A 75
FC 75A
FCQ 75A
FSA 75
CS
Connection type
-
MICRO STANDARD
-
MICRO STANDARD
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
200
bar
V
Volume
408
408
cm³
W
Weight
3.27
3.27
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청