Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fissaggi
Bill of material
FC 95A
CODICE
Codice
FC 95A
A
150 mm
B
92 mm
C
- mm
D
- mm
E
18 mm
D1
100 mm
D2
95.5 mm
D3
13.5 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型