Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - Bridas FCQ-A
Bill of material
FCQ 95A
CODICE
Código
FCQ 95A
A
110 mm
B
92 mm
C
110 mm
D
92 mm
E
18 mm
D1
95.5 mm
D2
13.5 mm
D3
100 mm