Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-fixings
Bill of material
FS2 95
CODICE
Code
FS2 95
A
120 mm
B
92 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
95.5 mm
D2
88.5 mm
D3
13.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)