카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FB - FB-fixings
Bill of material
FB 120
CODICE
Code
FB 120
A
140 mm
B
109.5 mm
C
20 mm
D
15 mm
E
13 mm
D1
80 mm
D2
18 mm
D3
11 mm
D4
20 mm
D5
13.5 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드