Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-fixings
Bill of material
FS2 120
CODICE
Code
FS2 120
A
140 mm
B
109.5 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
120.5 mm
D2
113.5 mm
D3
13.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型