Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FS2 - FS2-Befestigungen
Stückliste
FS2 45
CODICE
Bestell-Nummer
FS2 45
A
70 mm
B
50 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
20 mm
D1
45.5 mm
D2
41.5 mm
D3
9 mm