Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-brides
Bill of material
FS2 45
CODICE
Rèfèrence
FS2 45
A
70 mm
B
50 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
20 mm
D1
45.5 mm
D2
41.5 mm
D3
9 mm