FS2A 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 400
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_400/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 45},{CODICE=FS2A 45},{A=70},{B=57},{C=7},{D=4},{E=25},{F=40},{G=27},{D1=45.5},{D2=41.5},{D3=9},{D2X=41.500},{D3X=9.000},{COD=FS2A45},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 45
CODICE
Code
FS2A 45
A
70
mm
B
57
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
25
mm
F
40
mm
G
27
mm
D1
45.5
mm
D2
41.5
mm
D3
9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청