FC 25A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M
M 200
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_200/fc_a.prj},{NB=FC 25A},{CODICE=FC 25A},{A=50},{B=34},{C=30},{D=18},{E=9},{D1=27},{D2=25.5},{D3=6.6},{BX=34.000},{CX=30.000},{DX=18.000},{D3X=6.600},{COD=FC25A},{R=1.000},{VERS=1.000},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{KDM1=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 25A
CODICE
Code
FC 25A
FC 25A
A
50
mm
B
34
mm
C
30
mm
D
18
mm
E
9
mm
D1
27
mm
D2
25.5
mm
D3
6.6
mm
NDM
0.000
mm
KDM
0.000
mm
KDM1
0.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청