Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FSA - FCA-Befestigungen
Stückliste
FSA 120
CODICE
Bestell-Nummer
FSA 120
A
220 mm
B
165 mm
C
195 mm
D
92.5
D1
120 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
77.5
F
148 mm
G
20 mm
H
30 mm