Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 120
CODICE
Code
FSA 120
A
220 mm
B
165 mm
C
195 mm
D
92.5
D1
120 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
77.5
F
148 mm
G
20 mm
H
30 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型