카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 50
CODICE
Code
FS2A 50
A
75 mm
B
62 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
25 mm
F
45 mm
G
32 mm
D1
50.5 mm
D2
44.5 mm
D3
9 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드