ML300-025-B
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 300
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ml/ml_300/ml_300_tab.prj},{NB=ML300-025-B(0-200-senza000)},{CODICE=ML300-025-B},{VER=0.000},{CU=25},{F0=310},{F1=528},{L=105},{LMIN=80},{CX=0},{PX=200},{FIS=senza},{CS=0},{R=0.000},{T=0},{P=200},{V=0},{S=1.54},{W=0.22},{RC=1},{PMIN=20},{FX='senza','senza'},{R1=0,'-'},{R4=0,'-'},{R2=0,'-'},{R5=0,'-'},{R3=0,'-'},{T1=0,'-'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{CS1=0,'-'},{PRA=1.000},{PPATH=../ml_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
ML 300 - ISO 11901 Standard
Bill of material
ML300-025-B
CODICE
Code
ML300-025-B
ML300-025-B
CU
Stroke
25
25
mm
F0
Nominal initial force
310
daN
F1
Nominal final force
528
528
daN
L
Total length
105
105
mm
LMIN
Minimum length
80
80
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
LX
Length at compression end
105.0
105.0
mm
F0X
Initial force with PX
310.0
daN
F1X
Final force with CX/PX
528.0
528.0
daN
FIS
Fixing
senza
senza
CS
Connection type
-
-
R
Joint
-
-
T
Hose
-
-
mm
P
Nominal charging pressure
200
bar
V
Volume
0
cm³
W
Weight
0.22
0.22
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청