Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FBA - FBA-fixings
Bill of material
FBA 75
CODICE
Code
FBA 75
A
100 mm
B
73.5 mm
C
20 mm
D
14 mm
E
12 mm
D1
40 mm
D2
15 mm
D3
9 mm
D4
18 mm
D5
11 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)