카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fixings
Bill of material
FCQ 63A
CODICE
Code
FCQ 63A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
63.5 mm
D2
11 mm
D3
67 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드