Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fixings
Bill of material
FCQ 63A
CODICE
Code
FCQ 63A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
63.5 mm
D2
11 mm
D3
67 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型