Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FS2A - FS2A-Befestigungen
Stückliste
FS2A 63
CODICE
Bestell-Nummer
FS2A 63
A
85 mm
B
69 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
30 mm
F
58 mm
G
42 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm