Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RF 1500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
RF1500-038-A
CODICE
Codice
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
PX
Pressione di caricamento
bar
D
Diametro
63 mm
P
Pressione
150 bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
F0
Forza iniziale
1500 daN
F1
Forza finale
daN
FIS
Fissaggio
CS
Tipo collegamento
R
Raccordo collegabile
T
Tubo utilizzabile
V
Volume
cm3
S
superficie
10.18 cm2
W
Peso
Kg