Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 75
CODICE
Code
FS2A 75
A
100 mm
B
84 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
30 mm
F
70 mm
G
54 mm
D1
75.5 mm
D2
68.5 mm
D3
11 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型