Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2A - FS2A-fixings
Bill of material
FS2A 32
CODICE
Code
FS2A 32
A
50 mm
B
40 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
20 mm
F
27 mm
G
18 mm
D1
32.5 mm
D2
28.5 mm
D3
6.6 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型