Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
RV350 - Forza iniziale nulla
Bill of material
RV350-032-A
CODICE
Код
CU
corsa
mm
CX
Рабочий ход
mm
Введите значение для CX
Рабочий ход
mm
cm
inch
ft
PX
Давление газа
bar
FIS
Fissagi
CS
Тип соединения
mm
R
Соединительная муфта
T
Соединительная трубка
L
Общая длина
mm
LMIN
Минимальная длина
mm
RC
riserva corsa
2 mm
D
diametro
32 mm
P
Давление
180 bar
PMIN
pressione min
20 bar
F0
Начальная сила
360 daN
F1
Финальная сила
daN
V
volume
cm^3
S
superficie
2.01 cm^2
W
peso
Kg