카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fixings
Bill of material
FCQ 150A
CODICE
Code
FCQ 150A
A
162 mm
B
138 mm
C
162 mm
D
138 mm
E
27 mm
D1
150.5 mm
D2
17.5 mm
D3
155 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드