TB13-051
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/tb.prj},{NB=TB13-051(0)},{CODICE=TB13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=10},{SX=0},{S1=12.8},{F1=127},{S2=15.3},{F2=153},{SN=19.1},{FN=191},{SB=22.9},{FB=231},{MAT=Cr-Si},{D=1.8},{DE=11.5},{D1=1.800},{RG1=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
SeriesTB - Medium load
Bill of material
TB13-051
CODICE
Code
TB13-051
TB13-051
DH
Hole diameter
12.5
12.5
mm
DD
Rod diameter
6.3
6.3
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
10
10
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.8
12.8
mm
F1
Force
127
127
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.3
15.3
mm
F2
Force
153
153
N
SN
Maximum operating deflection
19.1
19.1
mm
FN
Force
191
191
N
SB
Solid deflection
22.9
22.9
mm
FB
Force
231
231
N
MAT
Material
Cr-Si
D
Cross wire section
1.8
1.8
mm
DE
Approx. spring outside diameter
11.5
11.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청