Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
P02 42 S18
Stückliste
3L-P02-A-BU 42S18
CODICE
Code
CU
Hub
8 mm
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
D
Schneidstempeldurchmesser
13 mm
L
Gesamtlänge
116 mm
LMIN
Mindestlänge
114 mm
RC
Reservehub
2 mm
P
Druck
bar
F0
Anfangskraft
daN
F1
Endkraft
daN
FX
Kraft
daN
S
Oberfläche
6.95 cm^2
PP
Gewicht
1.15 Kg