Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P02 42 S18
Bill of material
3L-P02-A-BU 42S18
CODICE
Kodu
CU
Kurs
8 mm
CX
Çal??ma Kursu
mm
Enter value for CX
Çal??ma Kursu
mm
cm
inch
ft
D
Z?mba çap?
13 mm
L
Toplam Boy
116 mm
LMIN
Min.Boy
114 mm
RC
Kurs Rezervi
2 mm
P
Bas?nç
bar
F0
Son kuvvet
daN
F1
Ba?lang?ç kuvveti
daN
FX
Kuvvet
daN
S
Yüzey
6.95 cm^2
PP
Ağırlık
1.15 Kg