Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P02 42 S04
Bill of material
3L-P02-A-BU 42S04
CODICE
Codice
CU
Corsa
8 mm
CX
Corsa di lavoro
mm
Enter value for CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
D
Diametro punzone
13 mm
L
Lunghezza totale
106 mm
LMIN
Lunghezza minima
104 mm
RC
Riserva corsa
2 mm
P
Pressione
bar
F0
Forza iniziale
daN
F1
Forza finale
daN
FX
Forza
daN
S
Superficie
6.95 cm^2
PP
Peso
1.12 Kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели