카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P06 42 S25
Bill of material
3L-P06-A-BU 42S25
CODICE
Code
CU
Stroke
8 mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
D
Punch diameter
32 mm
L
Total length
106 mm
LMIN
Minimum length
104 mm
RC
Reserves stroke
2 mm
P
Pressure
bar
F0
Initial force
daN
F1
Final force
daN
FX
Force
daN
S
Surface
13.85 cm^2
PP
Weight
2.2 Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드