Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P06 42 S25
Bill of material
3L-P06-A-BU 42S25
CODICE
Код
CU
Ход
8 mm
CX
Работая ход
mm
Введите значение для CX
Работая ход
mm
cm
inch
ft
D
Диаметр пунша
32 mm
L
Полная длина
106 mm
LMIN
Минимальная длина
104 mm
RC
Ход запасов
2 mm
P
Давление
bar
F0
Начальное усилие
daN
F1
Окончательное усилие
daN
FX
Усилие
daN
S
Поверхность
13.85 cm^2
PP
Вес
2.2 Kg