Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P06 42 S11
Bill of material
3L-P06-A-BU 42S11
CODICE
Código
CU
Carrera
8 mm
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
D
Diàmetro punzon
32 mm
L
Longitud total
96 mm
LMIN
Longitud mínima
94 mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
P
Presion
bar
F0
Fuerza final
daN
F1
Fuerza incial
daN
FX
Fuerza
daN
S
Superficie
13.85 cm^2
PP
Peso
2.06 Kg