Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
P06 42 S11
Bill of material
3L-P06-A-BU 42S11
CODICE
Rèfèrence
CU
Course
8 mm
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
D
Poincon diametre
32 mm
L
Longueur total
96 mm
LMIN
Longueur minimal
94 mm
RC
Course de réserve
2 mm
P
Pression
bar
F0
Force initiale
daN
F1
Force final
daN
FX
Force
daN
S
Surface
13.85 cm^2
PP
Poids
2.06 Kg