VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1251.4-ISO-32
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1251_4_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1251.4-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1251.4-ISO},{D1=32},{L=56},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=48},{D6=67},{D7=79.7},{L3=12},{L2=30},{L1=42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1251.4-ISO - Kugelführungsbuchse mit Bund ISO 9448-7 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1251.4-ISO-32
VB
Bezeichnung
Kugelführungsbuchse
KB
Kurzbez.
1251.4-ISO
D1
Säulen-Ø
32
32
mm
L
Länge - Kugelkäfig
56
56
mm
D2
Innen-Ø
40
40
mm
D3
Schaft-Ø js4
48
48
mm
D4
Bund-Ø
56
56
mm
D5
Außen-Ø
48
48
mm
D6
Teilkreis-Ø
67
67
mm
D7
Maximal-Ø
79.7
79.7
mm
L3
12
12
mm
L2
Schaftlänge
30
30
mm
L1
Länge - Buchse
42
42
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청