Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - Bogen 45°
Bill of material
L455005002 Bogen 45°_500(350)
ARTNR
Artikel-Nr.
LODLEVEL
LOD-Stufe
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
600 mm
WA
Wandung
50 mm
L
Length
722 mm
A
Achsmaß
175 mm
G
Gewicht
- kg
OF
Oberfläche innen
0.94 m^2
QS
Querschnitt
0.20 m^2