Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - STANDARD TITLE
Bill of material
122003004 Luftleitung_200_2000
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BES
Beschreibung
Vorgefertigte Baugruppen 2 Meter
BR
Baureihe
200
DI
Innendurchmesser
200 mm
DA
Außendurchmesser
260 mm
L
Länge
mm
G
Masse/Rohr
6.00 kg
OF
Oberfläche innen
1.64 m^2
QS
Querschnitt
0.03 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés