Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 78
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - T-Stück 45°
Bill of material
L747105005002 T-Stück 45°_710_500
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
810 mm
WA
Wandung
50 mm
DI3
Innendurchmesser (Abgang)
mm
DA3
Außendurchmesser (Abgang)
600
WA3
Wandung
50 mm
L
Länge
1199 mm
L2
Länge
0 mm
L3
Länge
175 mm
G
Gewicht
- kg
OF
Oberfläche innen
0.00 m^2
QS
Querschnitt
0.00 m^2
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Ventaflex
    LAVANTUS - red piece
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 45°
    Ventaflex
    LAVANTUS grip
    Hoka
    Breech 45° - HoKa Breech with sockets 45° outlet
    Ventaflex
    LAVANTUS - end stopper
    agru
    066 - Tee
    agru
    325 - Tee 45°
    Ventaflex
    LAVANTUS wall collar
    Ventaflex
    LAVANTUS - Y-piece
    VDL
    5108 - TEE 90° LONG SDR17
    Ventaflex
    LAVANTUS - curve 90°
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD