Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 78
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - T-Stück 45°
Bill of material
L747105005002 T-Stück 45°_710_500
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
810 mm
WA
Wandung
50 mm
DI3
Innendurchmesser (Abgang)
mm
DA3
Außendurchmesser (Abgang)
600
WA3
Wandung
50 mm
L
Länge
1199 mm
L2
Länge
0 mm
L3
Länge
175 mm
G
Gewicht
- kg
OF
Oberfläche innen
0.00 m^2
QS
Querschnitt
0.00 m^2