Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - Y-Stück
Bill of material
L785005002 Y-Stuck_500_847
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
600 mm
WA
Wandung
50 mm
G
Gewicht
- kg
OF
Oberfläche innen
1.96 m^2
QS
Querschnitt
0.20 m^2
L
Length
847 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели