Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - Bogen 45° vertikal
Bill of material
448213004 Bogen 45° vertikal_820_1320(350)
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
IM
Innenmaße
820/1320
Z
Zwischenstück
500 mm
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
880 mm
BI
Breite (Innen)
mm
BA
Breite (Außen)
1380 mm
L
Schenkellänge
214 mm
G
Masse
13.3 kg/Stck.
OF
Oberfläche innen
3.59 m^2
QS
Querschnitt
0.94 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей