Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung Oval - Bogen 90° vertikal
Bill of material
948213004 Bogen 90° vertikal_820_1320(350)
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
IM
Innenmaße
820/1320
Z
Zwischenstück
500 mm
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
880 mm
BI
Breite (Innen)
mm
BA
Breite (Außen)
1380 mm
A
Achsmaß
1207 mm
G
Masse
26.6 kg/Stck.
OF
Oberfläche innen
7.18 m^2
QS
Querschnitt
0.94 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)