Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Ausblasbogen 90°
Bill of material
955205004 Ausblasbogen 90°_520
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
620 mm
H
Höhe
857 mm
A
Auslage
1477 mm
OF
Oberfläche innen
2.0 m^2
G
Masse
11.40 kg
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)