Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Bogen 45°
Bill of material
455205004 Bogen 45°_520
ARTNR
Artikel-Nr.
BILD
Bild
LODLEVEL
LOD Level
BR
Baureihe
DI
Innendurchmesser
mm
DA
Außendurchmesser
620 mm
A
Achsmaß
370 mm
G
Masse
9.00 kg
OF
Oberfläche innen
1.63 m^2
QS
Querschnitt
0.00 m^2
SBS
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)