Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BS-100
Bill of material
BS-100-P20-100-1K-C-J-P02
MODEL
Model no.
BS
BS
Body size
100 mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
468.000 mm
B
327.000 mm
C
100.000 mm
D
100.000 mm
E
8.000 mm
F
2.000 mm
WEIGHT
Weight
4.400 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen