Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
BS-100N
Bill of material
BS-100N-P20-100-1K-C-J-P02
MODEL
Model no.
BS
BS
Body size
100N mm
SL
Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MMD
Motor mounting direction
PG
Precision grade
SENSOR
Sensor
MT
Motor type
MC
Motor capacity
BRAKE
Brake
SO
Special options
A
468.000 mm
B
327.000 mm
C
100.000 mm
D
100.000 mm
E
8.000 mm
F
2.000 mm
WEIGHT
Weight
4.400 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions