카탈로그: VINKO
생성됨: 04.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VINKO
RCF5-SY-P05-50-1N-C-D-V01(0)
VINKO
RCF
RCF-05
Powered by
CAD모델 선택
{vinko/rcf/raf5/rcf5_asmtab.prj},{NB=RCF5-SY-P05-50-1N-C-D-V01(0)},{MODEL=RCF5},{MODE=SY},{LEAD=P05},{STROKE=50},{POS=0},{MP=1N},{PS=C},{MT=D},{MTR=V01},{CL=L1},{PPATH=assemblies/rcf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
RCF5 - Intelligent electric actuators
Bill of material
RCF5-SY-P05-50-1N-C-D-V01(0)
MODEL
Model
RCF5
MODE
Mode
SY:Positioning mode 8
SA:Positioning mode
SP:Pulse/Positioning mode
EC:EtherCAT mode
SY:Positioning mode 8
SA:Positioning mode
SP:Pulse/Positioning mode
EC:EtherCAT mode
LEAD
Lead
P05:5MM
P10:10MM
P20:20MM
P05:5MM
P10:10MM
P20:20MM
STROKE
Stroke
POS
Pos
MP
Motor Position
1N:Direct
2R:Right side
2L:Left side
3:Bottom side
1N:Direct
2R:Right side
2L:Left side
3:Bottom side
PS
Precision
C : Standard
P : Precision
C : Standard
P : Precision
MT
Motor type
D:DC servo motor
DZ:DC servo motor
D:DC servo motor
DZ:DC servo motor
MTR
Motor
V01:100W
V01B:100W with brake
V01:100W
V01B:100W with brake
CL
Cable Length
L1:Cable Length 1m
L3:Cable Length 3m
L5:Cable Length 5m
L1:Cable Length 1m
L3:Cable Length 3m
L5:Cable Length 5m
MASS
Msaa
2.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청