Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
BLG01
明细表
BLG01-DC24V-D50-W200-10-Z-S-A-L
CODE
LX1
滚筒类型
直式无驱动
LX2
电源类型
DC24V
LX3
安装方式
L内螺纹型 B扁位安装型
CZ1
滚筒材质
S45C
CZ2
芯轴材质
S45C
BMCL1
滚筒表面处理
镀锌
BMCL2
芯轴表面处理
镀锌
DC24
DC24V
D
50 mm
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
SDDM
速度代码
WGXC
外管形式
DJ
电机
S(直流无刷电机)
QDLJFC
驱动连接方式
A无驱动
AZFC
安装方式
T
t
1.5 mm
L
239 mm
BF
机架宽度BF
210 mm
DD
d
11.0 mm
E
208 mm
A
19 mm
L1
L1(出线长度)
600 mm
M
M8x16
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型