Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
KAR21
明细表
KAR21-35-200-K2-P50
CODE
LX1
类型
带孔型
LX2
类型
凸型
CZ1
槽钢材质
CZ2
导轨材质
超高分子量聚乙烯
GG
规格
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
K
孔数
P
孔距
mm
输入参数值: P
孔距
mm
cm
inch
ft
A
4.4 mm
B
2.3 mm
C
20 mm
D
17 mm
E
14.0 mm
F
17.0 mm
G
10.0 mm
H
10.0 mm
Q
7 mm
T
t
1.5 mm
M
M4 mm
Z
6 mm
DD
d
0.0 mm
D1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
KG
重量
0.67 Kg/m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型